DC-Laderegler, EV-PLCC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1624130

Teilenummer
1624130
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,187.77 €

1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung(V) 30 Breite(mm) 285 Höhe(mm) 158
Tiefe(mm) 70 Energieverbrauch(W) 1 Mit Kommunikationsschnittstelle falsch
Maximale Anzahl adressierbarer Ladepunkte 1 Ladestrom(A) 63 Notentriegelung bei Stromausfall falsch

Sie befinden sich auf der Seite für DC-Laderegler, EV-PLCC, die Teilenummer ist 1624130.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1624130.

Technischer Support