Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Kabellänge (m) | Art des Stroms | Ausführung der Leitung | Fahrzeugseite eingeben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253.69 € | 1 | 75 Arbeitstage | 20 | 480 | 6 | Wechselstrom 3-phasig | Gerade | Ausführung 2 | |||
250.32 € | 1 | 56 Arbeitstage | 20 | 480 | 5 | Wechselstrom 3-phasig | Gerade | Ausführung 2 | |||
244.34 € | 1 | 75 Arbeitstage | 20 | 250 | 5 | AC 1-phasig | Gerade | Ausführung 2 | |||
268.65 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 250 | 5 | AC 1-phasig | Gerade | Ausführung 2 | |||
237.68 € | 1 | 75 Arbeitstage | 20 | 250 | 4 | AC 1-phasig | Gerade | Ausführung 2 | |||
259.48 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 250 | 4 | AC 1-phasig | Gerade | Ausführung 2 | |||
247.08 € | 1 | 75 Arbeitstage | 20 | 480 | 4 | Wechselstrom 3-phasig | Gerade | Ausführung 2 | |||
266.25 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 480 | 4 | Wechselstrom 3-phasig | Gerade | Ausführung 2 | |||
271.08 € | 1 | 75 Arbeitstage | 20 | 250 | 4 | AC 1-phasig | Spiralförmig | Ausführung 2 | |||
311.25 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 250 | 4 | AC 1-phasig | Spiralförmig | Ausführung 2 | |||
276.43 € | 1 | 75 Arbeitstage | 20 | 480 | 4 | Wechselstrom 3-phasig | Spiralförmig | Ausführung 2 | |||
335.72 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 480 | 4 | Wechselstrom 3-phasig | Spiralförmig | Ausführung 2 | |||
277.58 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 480 | 6 | Wechselstrom 3-phasig | Gerade | Ausführung 2 | |||
271.85 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 480 | 5 | Wechselstrom 3-phasig | Gerade | Ausführung 2 | |||
181.06 € | 1 | 75 Arbeitstage | 20 | 250 | 4 | AC 1-phasig | Spiralförmig | freies Leitungsende | |||
263.55 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 250 | 5 | AC 1-phasig | Gerade | Ausführung 2 | |||
239.72 € | 1 | 75 Arbeitstage | 20 | 250 | 5 | AC 1-phasig | Gerade | Ausführung 2 | |||
288.94 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 480 | 8 | Wechselstrom 3-phasig | Gerade | Ausführung 2 | |||
281.00 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 250 | 8 | AC 1-phasig | Gerade | Ausführung 2 | |||
291.66 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 480 | 7.5 | Wechselstrom 3-phasig | Gerade | Ausführung 2 | |||
246.55 € | 1 | 75 Arbeitstage | 20 | 250 | 6 | AC 1-phasig | Gerade | Ausführung 2 | |||
250.97 € | 1 | 75 Arbeitstage | 20 | 250 | 8 | AC 1-phasig | Gerade | Ausführung 2 | |||
277.09 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 480 | 5 | Wechselstrom 3-phasig | Gerade | Ausführung 2 | |||
276.95 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 250 | 7 | AC 1-phasig | Gerade | Ausführung 2 | |||
283.32 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 480 | 7 | Wechselstrom 3-phasig | Gerade | Ausführung 2 | |||
289.32 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 250 | 10 | AC 1-phasig | Gerade | Ausführung 2 | |||
300.28 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 480 | 10 | Wechselstrom 3-phasig | Gerade | Ausführung 2 |
Loading...
Mit Temperatursensor | falsch | Anzahl der Art der Kommunikation | 2 | Geben Sie die Infrastrukturseite ein | Ausführung 2 |
---|---|---|---|---|---|
Mit Incable Control Kiste (ICCB) | falsch | Lademodus | Modus 3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Kabellänge(m)
Art des Stroms
Ausführung der Leitung
Fahrzeugseite eingeben
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften