Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Kabellänge (m) | Art des Stroms | Ausführung der Leitung | Mit Temperatursensor | Fahrzeugseite eingeben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194.45 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 480 | 6.5 | Wechselstrom 3-phasig | Gerade | falsch | Ausführung 2 | |||
201.85 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 480 | 7 | Wechselstrom 3-phasig | Gerade | falsch | Ausführung 2 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 32 | 480 | 7.62 | Wechselstrom 3-phasig | Gerade | falsch | Ausführung 2 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 32 | 480 | 5.7912 | Wechselstrom 3-phasig | Gerade | falsch | Ausführung 2 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 32 | 250 | 5.7912 | AC 1-phasig | Gerade | falsch | Ausführung 1 | |||
259.42 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 480 | 15 | Wechselstrom 3-phasig | Gerade | falsch | Ausführung 2 | |||
188.58 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 250 | 8 | AC 1-phasig | Gerade | falsch | Ausführung 2 | |||
203.78 € | 1 | 75 Arbeitstage | 20 | 480 | 5 | Wechselstrom 3-phasig | Spiralförmig | falsch | Ausführung 2 | |||
182.86 € | 1 | 75 Arbeitstage | 20 | 250 | 4 | AC 1-phasig | Spiralförmig | falsch | Ausführung 2 | |||
223.94 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 250 | 4 | AC 1-phasig | Spiralförmig | falsch | Ausführung 2 | |||
155.31 € | 1 | 75 Arbeitstage | 20 | 250 | 5 | AC 1-phasig | Gerade | - | Ausführung 2 | |||
162.72 € | 1 | 75 Arbeitstage | 20 | 480 | 5 | Wechselstrom 3-phasig | Gerade | falsch | Ausführung 2 | |||
256.69 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 480 | 4 | Wechselstrom 3-phasig | Spiralförmig | falsch | Ausführung 2 | |||
187.42 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 480 | 5 | Wechselstrom 3-phasig | Gerade | falsch | Ausführung 2 | |||
219.18 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 480 | 10 | Wechselstrom 3-phasig | Gerade | falsch | Ausführung 2 | |||
183.52 € | 1 | 75 Arbeitstage | 20 | 480 | 10 | Wechselstrom 3-phasig | Gerade | - | Ausführung 2 | |||
187.03 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 250 | 7 | AC 1-phasig | Gerade | falsch | Ausführung 2 | |||
193.65 € | 50 | 75 Arbeitstage | 32 | 480 | 6.096 | Wechselstrom 3-phasig | Gerade | falsch | Ausführung 2 | |||
152.32 € | 2 | 75 Arbeitstage | 20 | 250 | 5 | AC 1-phasig | Gerade | falsch | Ausführung 2 | |||
161.03 € | 1 | 75 Arbeitstage | 20 | 480 | 5 | Wechselstrom 3-phasig | Gerade | falsch | Ausführung 2 | |||
191.18 € | 1 | 75 Arbeitstage | 20 | 480 | 4 | Wechselstrom 3-phasig | Spiralförmig | falsch | Ausführung 2 | |||
175.20 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 250 | 5 | AC 1-phasig | Gerade | falsch | Ausführung 2 | |||
159.86 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 250 | 2 | AC 1-phasig | Gerade | falsch | Ausführung 2 | |||
273.20 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 480 | 5 | Wechselstrom 3-phasig | Spiralförmig | falsch | Ausführung 2 | |||
149.69 € | 2 | 75 Arbeitstage | 20 | 250 | 4 | AC 1-phasig | Gerade | falsch | Ausführung 2 | |||
168.31 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 250 | 4 | AC 1-phasig | Gerade | falsch | Ausführung 2 | |||
155.55 € | 1 | 75 Arbeitstage | 20 | 480 | 4 | Wechselstrom 3-phasig | Gerade | falsch | Ausführung 2 | |||
176.72 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 480 | 4 | Wechselstrom 3-phasig | Gerade | falsch | Ausführung 2 | |||
181.06 € | 1 | 75 Arbeitstage | 20 | 250 | 4 | AC 1-phasig | Spiralförmig | falsch | Ausführung 2 | |||
221.62 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 250 | 4 | AC 1-phasig | Spiralförmig | falsch | Ausführung 2 | |||
187.57 € | 1 | 75 Arbeitstage | 20 | 480 | 4 | Wechselstrom 3-phasig | Spiralförmig | falsch | Ausführung 2 | |||
251.83 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 480 | 4 | Wechselstrom 3-phasig | Spiralförmig | falsch | Ausführung 2 | |||
152.37 € | 2 | 75 Arbeitstage | 20 | 250 | 5 | AC 1-phasig | Gerade | falsch | Ausführung 2 | |||
183.86 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 480 | 5 | Wechselstrom 3-phasig | Gerade | falsch | Ausführung 2 | |||
159.65 € | 1 | 75 Arbeitstage | 20 | 480 | 5 | Wechselstrom 3-phasig | Gerade | falsch | Ausführung 2 | |||
173.42 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 250 | 5 | AC 1-phasig | Gerade | falsch | Ausführung 2 | |||
178.51 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 250 | 6 | AC 1-phasig | Gerade | falsch | Ausführung 2 |
Loading...
Anzahl der Art der Kommunikation | 2 | Geben Sie die Infrastrukturseite ein | freies Leitungsende | Mit Incable Control Kiste (ICCB) | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Lademodus | Modus 3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Kabellänge(m)
Art des Stroms
Ausführung der Leitung
Mit Temperatursensor
Fahrzeugseite eingeben
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften