Spannungsüberwachungsgerät, EM-EV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2903246

Teilenummer
2903246
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

98.38 €

2 33 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung(V) - Breite(mm) 35.6 Höhe(mm) 90
Tiefe(mm) 61 Energieverbrauch(W) - Mit Kommunikationsschnittstelle falsch
Maximale Anzahl adressierbarer Ladepunkte - Ladestrom(A) - Notentriegelung bei Stromausfall wahr

Sie befinden sich auf der Seite für Spannungsüberwachungsgerät, EM-EV, die Teilenummer ist 2903246.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2903246.

Technischer Support