Teilenummer
|
---|
1628025 |
1628026 |
1628027 |
1628028 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Kabellänge (m) | Ausführung der Leitung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278.40 € | 1 | 75 Arbeitstage | 20 | 4 | Spiralförmig | |||
355.60 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 4 | Spiralförmig | |||
253.95 € | 1 | 75 Arbeitstage | 20 | 5 | Gerade | |||
273.85 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 5 | Gerade |
Loading...
Nennspannung(V) | 250 | Art des Stroms | AC 1-phasig | Mit Temperatursensor | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Art der Kommunikation | 2 | Fahrzeugseite eingeben | Ausführung 1 | Geben Sie die Infrastrukturseite ein | Ausführung 2 |
Mit Incable Control Kiste (ICCB) | falsch | Lademodus | Modus 3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Kabellänge(m)
Ausführung der Leitung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften