AC-Ladekabel, EV-T1G3K

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1033864
1060405
1081403
1623224
1623236
1623238
1623239
1627356
1627362
1628126
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Kabellänge
(m)
Ausführung der Leitung

198.34 €

1 75 Arbeitstage 305Gerade

161.03 €

1 56 Arbeitstage 205Gerade

204.95 €

1 75 Arbeitstage 327Gerade

181.69 €

1 75 Arbeitstage 324Gerade

156.74 €

1 75 Arbeitstage 204Gerade

189.63 €

1 75 Arbeitstage 204Spiralförmig

209.51 €

1 75 Arbeitstage 324Spiralförmig

189.37 €

1 75 Arbeitstage 325Gerade

162.46 €

1 75 Arbeitstage 205Gerade

187.80 €

1 75 Arbeitstage 325Gerade

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung(V) 250 Art des Stroms AC 1-phasig Mit Temperatursensor falsch
Anzahl der Art der Kommunikation 2 Fahrzeugseite eingeben Ausführung 1 Geben Sie die Infrastrukturseite ein freies Leitungsende
Mit Incable Control Kiste (ICCB) falsch Lademodus Modus 3

Technischer Support