DC-Ladekabel, EV-T2HPCC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1085638
1087136
1101531
1101642
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)

4,016.83 €

1 89 Arbeitstage 5

3,719.60 €

1 auf Anfrage 4

4,129.51 €

1 auf Anfrage 5.5

4,314.06 €

1 auf Anfrage 6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 500 Nennspannung(V) 1000 Art des Stroms DC
Ausführung der Leitung Gerade Mit Temperatursensor falsch Anzahl der Art der Kommunikation 2
Fahrzeugseite eingeben Modell 2 CCS Geben Sie die Infrastrukturseite ein freies Leitungsende Mit Incable Control Kiste (ICCB) falsch
Lademodus Modus 4

Technischer Support