Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1031379 |
1031383 |
1073579 |
1073601 |
1073603 |
1073604 |
1073607 |
1073608 |
1073609 |
1073613 |
1073614 |
1073615 |
1073669 |
1073670 |
1085583 |
1085604 |
1085611 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Kabellänge (m) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 250 | 5 | ||
1 | auf Anfrage | 80 | 5 | ||
1 | auf Anfrage | 250 | 10 | ||
1 | auf Anfrage | 250 | 8 | ||
1 | auf Anfrage | 250 | 7 | ||
1 | auf Anfrage | 250 | 6 | ||
1 | auf Anfrage | 250 | 5.5 | ||
1 | auf Anfrage | 80 | 10 | ||
1 | auf Anfrage | 80 | 8 | ||
1 | auf Anfrage | 80 | 7 | ||
1 | auf Anfrage | 80 | 6 | ||
1 | auf Anfrage | 80 | 5.5 | ||
1 | auf Anfrage | 125 | 6 | ||
1 | auf Anfrage | 125 | 7 | ||
1 | auf Anfrage | 250 | 7.5 | ||
1 | auf Anfrage | 250 | 4 | ||
1 | auf Anfrage | 180 | 5 |
Loading...
Nennspannung(V) | 1000 | Art des Stroms | DC | Ausführung der Leitung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Mit Temperatursensor | wahr | Anzahl der Art der Kommunikation | 6 | Fahrzeugseite eingeben | - |
Geben Sie die Infrastrukturseite ein | freies Leitungsende | Mit Incable Control Kiste (ICCB) | falsch | Lademodus | Modus 4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Kabellänge(m)
Optionale Eigenschaften