Schraubendreher, SZG

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1205121
1205134
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klingenlänge
(mm)
Klingenbreite
(mm)
Klingendicke
(mm)

10.15 €

20 7 Arbeitstage 1003.50.6

16.97 €

10 7 Arbeitstage 1756.50.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell - Isoliert wahr Verwendete -
Gesamtlänge(mm) - Antimagnetisch falsch Absicherung 1000 V wahr
VDE getestet wahr Klemme falsch Präzisionsausführung falsch
Modell mit geringem Funken falsch Wellenmodell - Ausführung des Griffes 2 Komponenten
Klingendurchmesser(mm) - Schlüsselweite (sechskant (hexagonal) )(mm) - Schlüsselweite (Vierkantantrieb)(mm) -
Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal) - Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal) über die gesamte Schneide - Ausgewölbte Schneide -

Technischer Support