Teilenummer
|
---|
P01120115 |
P01120116 |
P01120117 |
P01120125 |
P01120126 |
P01120127 |
P01120421 |
P01120425B |
P01120439 |
P01120538L/I |
P01120568 |
P01120590J/I |
P01120612 |
P01120630 |
P01120631 |
P01120633 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ein AC-Lesebereich (min.) (A) | Ein AC-Lesebereich (min.) (mA) | Ein DC-Lesebereich (maximal) (A) | Stromstärke DC (min.) (A) | Stromstärke AC (maximal) (A) | Stromstärke AC (maximal) (kA) | Grundlegende Genauigkeit (%) | Klemme | Kompatibel mit (Diagostics Zubehör) | Kompatibel mit | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | Aktueller Messwert | Maximale Frequenz (kHz) | Maximale Frequenz (MHz) | Öffnungsbereich der Baugröße der Klemme (mm) | Ausgangssignal (maximal) (V) | Spannungsversorgung (Details) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | lesen Kategorie | Gewicht (g) | Ausgangssignal (maximal) (mV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.5 | - | 600 | 0.5 | 400 | - | - | - | - | - | - | AC/DC|AC|DC | - | - | 30 | - | - | 97 | 224 | 44 | Klemme Adapter | CAT III 600 V|CAT IV 300 V | 440 | - | |
335.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.5 | - | 600 | 0.5 | 400 | - | - | - | - | - | - | AC/DC|AC|DC | - | - | 30 | - | - | 97 | 224 | 44 | Klemme Adapter | CAT III 600 V|CAT IV 300 V | 440 | - | |
348.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.5 | - | 600 | 0.5 | 400 | - | - | - | - | - | - | AC/DC|AC|DC | - | - | 30 | - | - | 97 | 224 | 44 | Klemme Adapter | CAT III 600 V|CAT IV 300 V | 440 | - | |
392.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.5 | - | 1400 | 0.5 | 1000 | - | - | - | - | - | - | AC/DC|AC|DC | - | - | 39 | - | - | 97 | 237 | 44 | Klemme Adapter | CAT III 600 V|CAT IV 300 V | 520 | - | |
427.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.5 | - | 1400 | 0.5 | 1000 | - | - | - | - | - | - | AC/DC|AC|DC | - | - | 39 | - | - | 97 | 237 | 44 | Klemme Adapter | CAT III 600 V|CAT IV 300 V | 520 | - | |
456.60 € | 1 | Verfügbar | 31 Arbeitstage | 0.5 | - | 1400 | 0.5 | 1000 | - | - | - | - | - | - | AC/DC|AC|DC | - | - | 39 | - | - | 97 | 237 | 44 | Klemme Adapter | CAT III 600 V|CAT IV 300 V | 520 | - | |
408.45 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 0.01 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | AC | 10 | - | 20 | - | - | 51 | 135 | 30 | Klemme Adapter | CAT III 600 V|CAT IV 300 V | 180 | 2000 | |
223.75 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | Chauvin Arnoux | Chauvin Arnoux CA 8220 | Chauvin Arnoux PEL 102 | Chauvin Arnoux PEL 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
456.60 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | Chauvin Arnoux | Chauvin Arnoux 6133 | Chauvin Arnoux 6131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Klemme Adapter | - | - | - | |
447.09 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | - | - | - | 1000 | - | - | Flexibel | - | - | - | AC | - | - | 110 | - | - | - | - | - | Klemme Adapter | - | 240 | - | |
288.79 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | 100 | - | - | - | 10 | - | Flexibel | Chauvin Arnoux | - | herstellerspezifisch | AC | - | - | 100 | - | - | 110 | 170 | 18 | Adapter | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | 120 | - | |
377.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | - | - | - | 400 | - | - | Flexibel | - | - | - | AC | - | - | 40 | - | - | - | - | - | Klemme Adapter | - | 80 | - | |
655.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.01 | - | 140 | 0.01 | 140 | - | 1.5 | - | - | - | BNC-Stecker | AC/DC | - | 1 | 27 | 1.4 | - | 49 | 138 | 28 | Klemme Adapter | CAT II 600 V|CAT III 300 V | 200 | - | |
499.52 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 0.08 | - | - | - | 3000 | - | - | Flexibel | - | - | 4 mm Buchse | AC | 20 | - | 140 | - | Via AC-Spannungseingang des Devise. | 58 | 120 | 36 | Klemme Adapter | CAT IV 1000 V | 360 | - | |
563.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.08 | - | - | - | 3000 | - | - | Flexibel | - | - | 4 mm Buchse | AC | 20 | - | 250 | - | Via AC-Spannungseingang des Devise. | 58 | 120 | 36 | Klemme Adapter | CAT IV 1000 V | 450 | - | |
1,322.95 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 0.5 | - | - | - | 3000 | - | - | Flexibel | - | - | BNC-Stecker| 4 mm Buchse | AC | 20 | - | 250 | - | Via AC-Spannungseingang des Devise. | 58 | 120 | 36 | Klemme Adapter | CAT IV 1000 V | 1000 | - |
Loading...
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ein AC-Lesebereich (min.)(A)
Ein AC-Lesebereich (min.)(mA)
Ein DC-Lesebereich (maximal)(A)
Stromstärke DC (min.)(A)
Stromstärke AC (maximal)(A)
Stromstärke AC (maximal)(kA)
Grundlegende Genauigkeit(%)
Klemme
Kompatibel mit (Diagostics Zubehör)
Kompatibel mit
Steckverbinder / Ausgangsmodell B.
Aktueller Messwert
Maximale Frequenz(kHz)
Maximale Frequenz(MHz)
Öffnungsbereich der Baugröße der Klemme(mm)
Ausgangssignal (maximal)(V)
Spannungsversorgung (Details)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
lesen Kategorie
Gewicht(g)
Ausgangssignal (maximal)(mV)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften