Teilenummer
|
---|
T0053298699 |
T0053422399N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximale Leistung (W) | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Betriebsspannung (V) | Betriebsspannung (V/50 Hz) | Betriebsspannung (V AC) | Leistung | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Temperaturbereich (°C) | Ausführung (verschied.) | Gewicht, Information | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 70 | 450 | 100 | 230 | - | - | - | 98 | 120 | 150 | - | - | - | 1400.0 | |
1,656.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 240 | +550 | +50 | - | 230 | 230 | 200 W (240 W) | 130 | 151 | 170 | +50 bis +550 | zweikanalig | CA | 3200.0 |
Loading...
Anzeige (digital/mechanisch / Analog) | Digital | Artikelausführung | Lötstation |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximale Leistung(W)
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Betriebsspannung(V)
Betriebsspannung(V/50 Hz)
Betriebsspannung(V AC)
Leistung
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Temperaturbereich(°C)
Ausführung (verschied.)
Gewicht, Information
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften