Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3086235 |
3086273 |
3086317 |
4025781 |
4025796 |
4025801 |
4025812 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bandbreite (MHz) | Kabellänge (m) | Kompatibel mit (Details) | Divider Spannung | Kapazität (pF) | ohmscher Widerstand (Ω) | Nennspannung (V) | Artikelausführung | lesen Kategorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
398.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 200 | 1.2 | ScopeMeter 190-Serie | 10:1 | 12 | 10 M | 1000 | Sonde | CAT II 1000 V|CAT III 600 V | |
398.99 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | 200 | 2.50 | ScopeMeter 190-Serie | 10:1 | 18 | 10 M | 1000 | Sonde | CAT II 1000 V|CAT III 600 V | |
398.07 € | 1 | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 30 | 1.2 | ScopeMeter 190-Serie | 1:1 | 42 | 1 M | 300 | Sonde | CAT III 300 V | |
377.24 € | 1 | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 500 | - | - | 10:1 | - | - | 300 | Sondensatz | CAT III 300 V | |
377.24 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 500 | - | - | 10:1 | - | - | 300 | Sondensatz | CAT III 300 V | |
377.24 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 500 | - | - | 10:1 | - | - | 300 | Sondensatz | CAT III 300 V | |
377.24 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 500 | - | - | 10:1 | - | - | 300 | Sondensatz | CAT III 300 V |
Loading...
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Steckerfunktionen | Schaufelsicher |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bandbreite(MHz)
Kabellänge(m)
Kompatibel mit (Details)
Divider Spannung
Kapazität(pF)
ohmscher Widerstand(Ω)
Nennspannung(V)
Artikelausführung
lesen Kategorie
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften