Lötstation

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T0053252699N
T0053434699
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kompatibel mit (Details) Anzeige (digital/mechanisch / Analog) Maximale Leistung
(W)
Maximale Temperatur
(°C)
Temperatur
(°C)
Spannungsversorgung (LOV) Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Ausführung (verschied.) Gewicht
(g)

192.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Weller LR 21 Lötkolben | Weller WSP 80 Lötkolben | Weller LR 82 Lötkolben | Weller WMP Mikro-Lötkolben--------Spannungsversorgung PU 811890.0

357.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Digital9055050netzbetrieben101138149-1900.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsspannung(V) 230 Artikelausführung Lötstation

Technischer Support