Infrarot -Vorheizplatte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T0053364699N

Teilenummer
T0053364699N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,497.83 €

1 Verfügbar 44 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximale Leistung(W) 1200 Maximale Temperatur(°C) 400 Temperatur(°C) 50
Betriebsspannung(V DC) 230 Größe (Höhe)(mm) 70 Größe (Breite)(mm) 395
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 254 Artikelausführung Heizschlange Temperaturbereich(°C) 50°C - 400

Sie befinden sich auf der Seite für Infrarot -Vorheizplatte, die Teilenummer ist T0053364699N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T0053364699N.

Technischer Support