Lötkolben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T0051317799N

Teilenummer
T0051317799N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

227.64 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximale Leistung(W) 40 Maximale Temperatur(°C) +450 Temperatur(°C) +100
Betriebsspannung(V) 12|12 Leistung(W) 2 x 40 Vorheizzeit(s) 3
Artikelausführung Lötkolben Lötspitzenmodell Meißelförmig Lötspitzenmodell (im Lieferumfang enthalten) RTW-Serie

Sie befinden sich auf der Seite für Lötkolben, die Teilenummer ist T0051317799N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T0051317799N.

Technischer Support