Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
T0052918999N
Kompatibel mit (Details) | Weller WD 2. WD 2M. WMD 1S. WR 3M | Kompatibel mit (Löten) | Weller | WD 2 Lötstation| WD 2M Lötstation| WMD 1S Lötstation| WR 3M Lötstation | Maximale Leistung(W) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur(°C) | 550 | Temperatur(°C) | 50 | Betriebsspannung(V DC) | 24|24 |
Leistung(W) | 150 | Artikelausführung | Lötkolben | Lötkolben Eigenschaften | + Fach |
Lötspitzenmodell | Eben | Lötspitzenmodell (im Lieferumfang enthalten) | Flach |
Sie befinden sich auf der Seite für Lötkolben mit Sicherheitsauflage, die Teilenummer ist T0052918999N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T0052918999N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften