Ersatzspitze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T0051638599
T0051638699
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe (Breite)
(mm)
Spitzenlänge Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.)

28.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1NadelförmigT0051638599Lötspitze. Nadelform 1,0 mm

28.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2.4MeißelförmigT0051638699Lötspitze. Meißelform 2,4 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatibel mit (Details) Weller Pyropen WP1 Artikelausführung Lötspitze

Technischer Support