Lötkolben mit Lötspitze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T0052510699N

Teilenummer
T0052510699N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

205.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatibel mit (Details) PU 50. PUD 50. PU 80. PUD 80. PU 81. PUD 81. PUD 130. WMD 1. WMD 3. WD 1. WD 2. WD 1M. WD 2M. WR 3M. Kompatibel mit (Löten) Weller | PU 50 Lötstation| PU 80 Lötstation| PU 81 Lötstation| PUD 130 Lötstation| WMD 3 Lötstation| WD 1 Lötstation| WD 2 Lötstation| WD 1M Lötstation Maximale Leistung(W) 50
Maximale Temperatur(°C) 450 Temperatur(°C) 50 Betriebsspannung(V DC) 24|24
Leistung(W) 50 Artikelausführung Lötkolben Lötspitzenmodell Bleistiftförmig
Lötspitzenmodell (im Lieferumfang enthalten) Bleistift-Modell

Sie befinden sich auf der Seite für Lötkolben mit Lötspitze, die Teilenummer ist T0052510699N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T0052510699N.

Technischer Support