Mikro-Lötkolben mit Sicherheitsablage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T0052919099N

Teilenummer
T0052919099N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

395.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatibel mit (Details) Weller WD 1M. WD 2M. WR 3M Kompatibel mit (Löten) Weller | WD 1M Lötstation| WD 2M Lötstation| WR 3M Lötstation Maximale Leistung(W) 40
Maximale Temperatur(°C) 450 Temperatur(°C) 100 Betriebsspannung(V) 12
Betriebsspannung(V DC) 24 Leistung(W) 40 Vorheizzeit(s) 3
Artikelausführung Lötkolben Lötkolben Eigenschaften + Fach Lötspitzenmodell Meißelförmig
Lötspitzenmodell (im Lieferumfang enthalten) Meißelspitze RT 3 1,5 x 0,4 mm

Sie befinden sich auf der Seite für Mikro-Lötkolben mit Sicherheitsablage, die Teilenummer ist T0052919099N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T0052919099N.

Technischer Support