Heißluftlötkolben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T0052711799
T0052711899
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kompatibel mit (Details) Kompatibel mit (Löten) Maximale Leistung
(W)
Leistung
(W)
Lötspitzenmodell (im Lieferumfang enthalten) Gewicht
(g)

507.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Weller WR 3MLötstation Weller | WR 3M200200Gas R04 ⌀ 1,2 mm. R06 ø 3.0 mm-

455.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Weller WMD 1S. WR 3MLötstation Weller | WR 3M | Lötstation WMD 1S100Spannung: 100Heißluft 1,2 mm R0460

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximale Temperatur(°C) 550 Temperatur(°C) 50 Betriebsspannung(V DC) 24|24
Artikelausführung Heißluft Lötkolben Eigenschaften + Fach Lötspitzenmodell Gas

Technischer Support