Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
T0052918799N
Kompatibel mit (Details) | Weller PU 80. PU 81. PUD 81M. WD 1. WD 2M. WR 3S. WR 2M | Kompatibel mit (Löten) | Weller | PU 80 Lötstation| PU 81 Lötstation| WD 1 Lötstation| WD 2M Lötstation| WR 3M Lötstation| WR 2 Lötstation | Maximale Leistung(W) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur(°C) | 450 | Temperatur(°C) | 50 | Betriebsspannung(V DC) | 24|24 |
Leistung(W) | 50 | Artikelausführung | Lötkolben | Lötkolben Eigenschaften | + Fach |
Lötspitzenmodell | Bleistiftförmig | Lötspitzenmodell (im Lieferumfang enthalten) | Bleistift-Modell |
Sie befinden sich auf der Seite für Lötset mit Sicherheitsauflage, die Teilenummer ist T0052918799N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T0052918799N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften