Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kreissägeblatt | Größe (⌀) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
47.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 150 mm | 150 | |
22.47 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 152 mm | 152 | |
24.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 160 mm | 160 | ||
27.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 190 mm | 190 | |
26.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 190 mm | 190 | ||
33.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 190 mm | 190 | ||
35.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 210 mm | 210 | ||
38.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 230 mm | 230 | ||
47.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 230 mm | 230 | ||
47.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 250 mm | 250 | ||
50.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 250 mm | 250 | ||
60.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 300 mm | 300 | ||
60.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 315 mm | 315 | ||
67.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 315 mm | 315 | |
62.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 350 mm | 350 | ||
67.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 400 mm | 400 | ||
80.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 450 mm | 450 | ||
63.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 254 mm | 254 | |
45.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 160 mm | 160 | ||
44.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 160 mm | 160 | ||
53.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 190 mm | 190 | ||
52.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 190 mm | 190 | ||
45.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 210 mm | 210 | ||
53.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 210 mm | 210 | ||
47.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 220 mm | 220 | |
74.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 220 mm | 220 | ||
67.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 230 mm | 230 | ||
52.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 250 mm | 250 | ||
53.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 250 mm | 250 | ||
78.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 250 mm | 250 | ||
76.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 250 mm | 250 | ||
73.93 € | 1 | 21 Arbeitstage | 300 mm | 300 | ||
85.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 300 mm | 300 | ||
73.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 315 mm | 315 | ||
73.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 315 mm | 315 | ||
100.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 315 mm | 315 | ||
60.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 254 mm | 254 | ||
17.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 254 mm | 254 | |
30.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 216 mm | 216 | |
73.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 216 mm | 216 | ||
28.00 € | 1 | 13 Arbeitstage | 305 mm | 305 | ||
27.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 216 mm | 216 | |
46.76 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | 216 mm | 216 | |
69.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 152 mm | 152 | |
47.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 160 mm | 160 | |
51.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 160 mm | 160 | ||
58.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 160 mm | 160 | ||
51.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 190 mm | 190 | ||
69.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 190 mm | 190 | ||
67.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 190 mm | 190 | ||
78.43 € | 1 | 20 Arbeitstage | 210 mm | 210 | ||
87.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 220 mm | 220 | ||
67.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 230 mm | 230 | ||
87.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 250 mm | 250 | ||
98.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 250 mm | 250 | ||
109.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 300 mm | 300 | ||
91.87 € | 1 | 13 Arbeitstage | 254 mm | 254 | ||
41.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 216 mm | 216 | ||
21.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 165 mm | 165 |
Loading...
Artikelausführung | Kreissägeblatt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kreissägeblatt
Größe (⌀)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften