• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

HellermannTyton HelaTape flex 15 710-00105 Isolierband HelaTape flex 15

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

710-00105

Teilenummer
710-00105
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klebeband Flammhemmend | Allzweck | hochflexibel Ausbruchskraft(N/10 mm) 3.3 Trägermaterial PVC
Farbe Weiß Spannung(kV) 8 Materialstärke(mm) 0.15
Maximale Temperatur(°C) +105 Abmessungen Artikel (Länge)(m) 10 Größe (Breite)(mm) 15
Artikelausführung Isolierband Serie (Klebeband) HelaTape flex 15 Temperaturbereich(°C) bis zu +105
Dicke(mm) 0.15 Modell (Herstellermodell) HelaTape flex 15

Sie befinden sich auf der Seite für HellermannTyton HelaTape flex 15 710-00105 Isolierband HelaTape flex 15, die Teilenummer ist 710-00105.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 710-00105.

Technischer Support