Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
712-00200 |
712-00201 |
712-00202 |
712-00203 |
712-00204 |
712-00205 |
712-00206 |
712-00500 |
712-00501 |
712-00502 |
712-00503 |
712-00504 |
712-00506 |
712-00901 |
712-00904 |
712-00905 |
712-00906 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Abmessungen Artikel (Länge) (m) | Größe (Breite) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 10 | 19 | HTAPE-TEX-BU-19X10 | |
7.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 10 | 19 | HTAPE-TEX-RD-19X10 | |
6.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 10 | 19 | HTAPE-TEX-YE-19X10 | |
7.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grün | 10 | 19 | HTAPE-TEX-GN-19X10 | |
7.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 10 | 19 | HTAPE-TEX-BK-19X10 | |
7.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | 10 | 19 | HTAPE-TEX-WH-19X10 | |
6.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | 10 | 19 | HTAPE-TEX-GY-19X10 | |
20.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 50 | 19 | HTAPE-TEX-BU-19x50 | |
20.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 50 | 19 | HTAPE-TEX-RD-19x50 | |
21.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 50 | 19 | HTAPE-TEX-YE-19x50 | |
20.32 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | Grün | 50 | 19 | HTAPE-TEX-GN-19x50 | |
21.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 50 | 19 | HTAPE-TEX-BK-19x50 | |
21.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | 50 | 19 | HTAPE-TEX-GY-19x50 | |
46.76 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 50 | 50 | HTAPE-TEX-RD-50x50 | |
45.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 50 | 50 | HTAPE-TEX-BK-50x50 | |
45.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | 50 | 50 | HTAPE-TEX-WH-50x50 | |
46.76 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | 50 | 50 | HTAPE-TEX-GY-50x50 |
Loading...
Mit Klebeschicht | Naturkautschuk | Klebeband | Hohe Zugfestigkeit| beschreibbar | rückstandsfrei | Trägermaterial | Baumwolle. Polyester Fabrik |
---|---|---|---|---|---|
Materialstärke(mm) | 0.3 | Maximale Temperatur(°C) | +80 | Temperatur(°C) | -30 |
Artikelausführung | Stoffband | Serie (Klebeband) | HelaTape Tex | Dicke(mm) | 0.31 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Abmessungen Artikel (Länge)(m)
Größe (Breite)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften