Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
710-00134 |
710-00137 |
710-00146 |
710-00147 |
710-00158 |
710-10701 |
710-10705 |
712-10001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klebeband | Ausbruchskraft (N/10 mm) | Trägermaterial | Farbe | Spannung (kV) | Materialstärke (mm) | Maximale Temperatur (°C) | Abmessungen Artikel (Länge) (m) | Größe (Breite) (mm) | Serie (Klebeband) | Temperaturbereich (°C) | Dicke (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HTAPE-FLEX15-25X25-PVC-RD | ||
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HTAPE-FLEX15-25X25-PVC-BK | ||
10.61 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flammhemmend | Allzweck | hochflexibel | 3.3 | PVC | Rot | grau | gelb | grün | blau | orange | weiß | braun | 8 | 0.15 | +105 | 10 | 15 | HelaTape flex 15 | bis zu +105 | 0.15 | 710-00146 | |
1.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flammhemmend | Allzweck | hochflexibel | 3.3 | PVC | Transparent | 8 | 0.15 | +105 | 10 | 15 | HelaTape flex 15 | bis zu +105 | 0.15 | 710-00147 | ||
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HTAPE-FLEX15-19X20-PVC-BN (20) | ||
14.81 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HTAPE-FLEX2000+19X20-PVC-BK | ||
20.23 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HTAPE-FLEX2000+38x20-PVC-BK | ||
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HTAPE-PROTECT300-PET-BK |
Loading...
Artikelausführung | Isolierband |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klebeband
Ausbruchskraft(N/10 mm)
Trägermaterial
Farbe
Spannung(kV)
Materialstärke(mm)
Maximale Temperatur(°C)
Abmessungen Artikel (Länge)(m)
Größe (Breite)(mm)
Serie (Klebeband)
Temperaturbereich(°C)
Dicke(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften