Teilenummer
|
---|
BT-501 |
MS228 |
MS-229 |
MS-229 LCD |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Batterie | Batterieausführung | Kompatibel mit | Aktuelle Last (mA) | Anzeige (Testausrüstung) | Anzeigenart | Stromversorgung | Spannungsversorgung (Details) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Lesereichweite (Batterie ) | Passend für | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Batterie| wiederaufladbar | AA | AAA | 9 V | Knopfzelle| C | D | Batterie | - | LCD | grafisch | - | AAA- Batterie (2x). inbegriffen | - | 135 | 27 | 76 | - | 1.2 V|1.5 V|3 V|6 V|3.7 V|9 V|12 V | - | 148 | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Batterie | AAA | AA | C | D | 9 V | N | Knopfzelle | - | LCD | - | - | - | - | - | 43 | 90 | 1.5 V|1.55 V|9 V | - | 38 | |
35.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | inkl. Alkaline AA-Batterien von Conrad Energie (Packung mit 24 Stück) | Wiederaufladbar | Batterie | AAA | AA | C | D | 9 V | N | Knopfzelle | 5 - 40 | LCD | - | LR44- Knopfzelle (2x). inbegriffen | - | 22 | - | 33 | 133 | 1.2 V|1.5 V|3 V|9 V|12 V | - | 85 | |
25.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Wiederaufladbar | Batterie | AAA | AA | C | D | 9 V | N | Knopfzelle | 5 - 40 | LCD | LCD | LR44- Knopfzelle (2x). inbegriffen | 2 x LR44 | 22 | - | 33 | 133 | 1.2 V|1.5 V|3 V|9 V|12 V | 1,2 - 12 V Batterien / wiederaufladbar | 85 |
Loading...
Artikelausführung | Batterie |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Batterie
Batterieausführung
Kompatibel mit
Aktuelle Last(mA)
Anzeige (Testausrüstung)
Anzeigenart
Stromversorgung
Spannungsversorgung (Details)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Lesereichweite (Batterie )
Passend für
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften