• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stoffband

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
223580
223581
223583
223585
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe (Breite)
(mm)
Modell (Herstellermodell) Hersteller Teilenummer Maximale Temperatur
(°C)
Serie (Klebeband)

87.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 25223580223580+180Premio 1180

58.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 15223581223581+180Premio 1180

45.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 19223583223583+130Premio 1130

28.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12223585223585+130Premio 1130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klebeband Beschreibbares | temperaturbeständiges | hochfestes | + Glasfasergewebe Farbe Weiß Materialstärke(mm) 0.18
Abmessungen Artikel (Länge)(m) 33 Artikelausführung Stoffband Mit Klebeschicht Silikon
Industrieprodukte ohne

Technischer Support