Teilenummer
|
---|
223590 |
223591 |
223592 |
337978 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessungen Artikel (Länge) (m) | Größe (Breite) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | 25 | 223590 | |
36.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | 19 | 223591 | |
20.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 19 | 223592 | |
65.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | 50 | 337978 |
Loading...
Klebeband | UV-beständig | hohe Zugfestigkeit| glasfaserverstärkt | feuchtigkeitsbeständig | Trägermaterial | Polyester Fabrik | Farbe | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Materialstärke(mm) | 0.18 | Artikelausführung | Isolierband | Mit Klebeschicht | Naturkautschuk |
Industrieprodukte | ohne | Maximale Temperatur(°C) | +100 | Temperatur(°C) | -30 |
Serie (Klebeband) | Premio 845 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(m)
Größe (Breite)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften