SDS-plus-Akku-Bohrhammer-Kombination

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DHR243Z

Teilenummer
DHR243Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

274.49 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Batterietechnologie Li-Ion Schlagzahl (maximal)(/Minute) 4700 Funktionen (Elektrowerkzeuge) Aufprallstopp
Auswirkung (maximal)(J) 2 Maximaler Bohrungsdurchmesser(mm) (Holz/ Stahl) 27/13/24 Anzahl der enthaltenen Netzteile 0
Funktionen des Elektrowerkzeugs ohne Batterie Größe (Höhe)(mm) 213 Größe (Breite)(mm) 85
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 353 Artikelausführung Akku-Bohrhammer-Kombination Drehzahl(U/min) 0 - 950
Werkzeughalter SDS-plus Übersetzung 1-Gang Ausführung DHR 243 Z
Spannung(V) 18 Gewicht(g) 2800.0

Sie befinden sich auf der Seite für SDS-plus-Akku-Bohrhammer-Kombination, die Teilenummer ist DHR243Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DHR243Z.

Technischer Support