SDS-plus-Bohrhammer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HR1841FJ

Teilenummer
HR1841FJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

185.33 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schlagzahl (maximal)(/Minute) 4800 Funktionen (Elektrowerkzeuge) Aufprallstopp Auswirkung (maximal)(J) 1.4
Maximaler Bohrungsdurchmesser(mm) (Holz/ Stahl/ Bohrer / Beton: 24/13/35/18 Betriebsspannung(V) 230 Funktionen des Elektrowerkzeugs inkl. Fall
Leistung(W) 470 Größe (Höhe)(mm) 208 Größe (Breite)(mm) 75
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 285 Artikelausführung Schlagbohrer Drehzahl(U/min) 0 - 2100
Werkzeughalter SDS-plus Übersetzung 1-Gang Ausführung HR 1841 FJ
Gewicht(g) 2500.0

Sie befinden sich auf der Seite für SDS-plus-Bohrhammer, die Teilenummer ist HR1841FJ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HR1841FJ.

Technischer Support