Schlagschrauber

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HP1631KX3

Teilenummer
HP1631KX3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

134.44 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schlagzahl (maximal)(/Minute) 48000 Leerlauf 0 - 3200 U / min Maximaler Bohrungsdurchmesser(mm) (Holz/ Stahl/ Stein) 30/13/16
Funktionen des Elektrowerkzeugs inkl. Zubehör| inkl. Fall Leistung(W) 710 Größe (Höhe)(mm) 310
Größe (Breite)(mm) 140 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 345 Artikelausführung Schlagschrauber
Werkzeughalter Schlüsselloses Bohrfutter Übersetzung 1-Gang Ausführung HP 1631KX3
Gewicht(g) 2000.0

Sie befinden sich auf der Seite für Schlagschrauber, die Teilenummer ist HP1631KX3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HP1631KX3.

Technischer Support