Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DHR243RTJ |
DHR280ZJ |
DHR281ZJ |
DHR283ZJU |
DHR283ZWJU |
DHR400ZKU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Batterietechnologie | Schlagzahl (maximal) (/Minute) | Kapazität (mAh, ah) (Ah) | Funktionen (Elektrowerkzeuge) | Auswirkung (maximal) (J) | Maximaler Bohrungsdurchmesser (mm) | Anzahl der enthaltenen Netzteile | Funktionen des Elektrowerkzeugs | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Drehzahl (U/min) | Werkzeughalter | Übersetzung | Ausführung | Gewicht, Information | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
577.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | Li-Ion | 4700 | 5 | - | 2 | (Holz/ Stahl) 27/13/24 | 2 | - | 213 | 85 | 353 | 0 - 950 | SDS-plus | 1-Gang | DHR 243 RTJ | - | - | ||
386.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 2.8 | (Holz/ Stahl) 32/13/28 | - | - | 232 | 134 | 373 | 0-980 | SDS-plus | - | - | inkl. Akku | 4900 | ||
447.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | 2.8 | (Holz/ Stahl) 32/13/28 | - | - | 232 | 134 | 404 | - | SDS-max | - | - | inkl. Akku | 4900 | ||
536.69 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 2.8 | (Holz/ Stahl) 32/13/28 | - | - | 232 | 134 | 404 | 0-980 | SDS-plus | - | - | inkl. Akku | 5100 | ||
599.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 2.8 | (Holz/ Stahl): 32/13/28 | - | - | 232 | 134 | 404 | 0 - 980 | SDS-plus | - | - | inkl. Akku | 5100 | ||
787.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | Li-Ion | 2900 | - | Roto Stop | 8 | (Beton) 105 | 0 | ohne Batterie| inkl. Fall | 285 | 120 | 473 | 250 - 500 | SDS-max | 1-Gang | DHR 400 ZKU | inkl. Akku | 8100.0005 |
Loading...
Artikelausführung | Akku-Bohrhammer-Kombination | Spannung(V) | 18 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Batterietechnologie
Schlagzahl (maximal)(/Minute)
Kapazität (mAh, ah)(Ah)
Funktionen (Elektrowerkzeuge)
Auswirkung (maximal)(J)
Maximaler Bohrungsdurchmesser(mm)
Anzahl der enthaltenen Netzteile
Funktionen des Elektrowerkzeugs
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Drehzahl(U/min)
Werkzeughalter
Übersetzung
Ausführung
Gewicht, Information
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften