SDS-plus-Akku-Bohrhammer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HR140DZ

Teilenummer
HR140DZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

128.84 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Batterietechnologie Li-Ion Schlagzahl (maximal)(/Minute) 4900 Auswirkung (maximal)(J) 1
Maximaler Bohrungsdurchmesser(mm) (Holz/ Stahl) 13.10.14 Anzahl der enthaltenen Netzteile 0 Funktionen des Elektrowerkzeugs ohne Batterie
Größe (Höhe)(mm) 198 Größe (Breite)(mm) 74 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 246
Artikelausführung Akku-Bohrhammer Drehzahl(U/min) 0 - 850 Werkzeughalter SDS-plus
Übersetzung 1-Gang Ausführung HR 140 DZ Spannung(V) 10.8
Gewicht(g) 2600.0

Sie befinden sich auf der Seite für SDS-plus-Akku-Bohrhammer, die Teilenummer ist HR140DZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HR140DZ.

Technischer Support