Teilenummer
|
---|
VC-8557645 |
VC-8557650 |
VC-8557655 |
VC-8557665 |
VC-8557670 |
VC-8557675 |
VC-8557680 |
VC-8557690 |
VC-8557695 |
VC-8557700 |
VC-8557705 |
VC-8557710 |
VC-8557715 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.6 | Schwarz | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.9 | Blau | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.9 | Schwarz | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.9 | Grün | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.3 | Gelb | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.9 | Rot | |
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.6 | Rot | |
5.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.6 | Gelb | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.3 | Rot | |
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.3 | Blau | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.3 | Grün | |
5.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.6 | Blau | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.6 | Grün |
Loading...
Nennstrom(A) | 2.2 | Steckverbinder/ Eingangsmodell A. | Bananenheber 2 mm | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | Bananenheber 2 mm |
---|---|---|---|---|---|
Steckerfunktionen | Nestable | Größe (Höhe)(mm) | 13 | Größe (Breite)(mm) | 6 |
Artikelausführung | Messleitung | Querschnitt des Kabels(mm²) | 0.2 | Kontaktmaterial | Nickel |
Durchmesser/ Anschlussmodell(mm) | 2 | Werkstoff | PVC | Nennspannung(V DC) | 60|30 |
Temperaturbereich(°C) | -10 bis 70 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften