Teilenummer
|
---|
05073268001 |
05073271001 |
05073272001 |
05073274001 |
05073275001 |
05073276001 |
05073278001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Schraubenschlüsselgröße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 144 | 7 | 20 | 8|8 | |
24.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 165 | 7.5 | 25 | 11|11 | |
24.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 170.7 | 8.5 | 26.3 | 12|12 | |
30.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 188 | 9.2 | 29.3 | 14|14 | |
30.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 200 | 9.2 | 32.3 | 15|15 | |
30.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 212 | 10.5 | 35 | 16|16 | |
34.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 235 | 11 | 39 | 18|18 |
Loading...
DIN-Norm | DIN ISO 1711-1 | Werkstoff (Details) | Chrom-Molybdän-Stahl. Chrom-Nickel-Beschichtung | Werkstoff | Cromoly Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Materialeigenschaften | Nickel-Chrom-Beschichtung | Anz. der Zähne | 80 | Artikelausführung | Hahnenfußschlüssel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften