Teilenummer
|
---|
163-30/25 |
163-98/17 |
163-292/8 |
163-374/27 |
163-525/40 |
163-528/56 |
600LG/10 |
600LG/13 |
600N/12N |
600N/21 |
600NA/10 |
600NA/12-1 |
600SPC/10 |
603/17H |
603/17N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | DIN-Norm | Werkstoff (Details) | Materialeigenschaften | Größe (Schraubenschlüssel) | Schraubenschlüsselgröße | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
476.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | DIN 3113-A|DIN ISO 3318|DIN ISO 7738|DIN 838|DIN ISO 10104 | - | verchromt | polieren | - | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl | ||
367.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | DIN 3113-A|DIN ISO 3318|DIN ISO 7738 | Chrom-Vanadium- Stahl. verchromt. polierte Köpfe | verchromt | polieren | - | - | 6|7|8|9|10|11|12|13|6 - 24 | Chrom-Vanadium- Stahl | |
169.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | DIN 3113-A|DIN ISO 3318|DIN ISO 7738 | - | verchromt | polieren | - | - | 10|11|13|14|15|17|19|22 | Chrom-Vanadium- Stahl | |
623.55 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | DIN 3113-A|DIN ISO 3318|DIN ISO 7738|DIN 838|DIN ISO 10104 | - | verchromt | polieren | - | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl | |
838.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | |
1,079.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | |
224.64 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | |
301.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | |
246.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | DIN 3113-A|DIN ISO 3318|DIN ISO 7738 | Chrom-Vanadium- Stahl. verchromt | verchromt | - | - | 10|11|12|13|14|15|16|17|10 - 22 | Chrom-Vanadium- Stahl | |
487.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | DIN 3113-A|DIN ISO 3318|DIN ISO 7738 | - | verchromt | polieren | - | - | 6|7|8|9|10|11|12|13|6 - 34 | Chrom-Vanadium- Stahl | ||
213.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | - | verchromt | 1/4"|3/8"|1/2"|5/8"|7/8"|5/16"|7/16"|9/16" | 6,3 mm (1/4 ") - 25,4 mm (1") | - | Chrom-Vanadium- Stahl | |
312.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | - | verchromt | 1/4"|3/8"|1/2"|5/8"|7/8"|5/16"|7/16"|9/16" | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl | |
186.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | DIN 3113-A|DIN ISO 3318|DIN ISO 7738 | Chrom-Vanadium- Stahl. verchromt. polierte Köpfe | verchromt | polieren | - | - | 8|10|12|13|14|15|16|17|8 - 19 | Chrom-Vanadium- Stahl | |
316.71 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | DIN 3113-A|DIN ISO 3318|DIN ISO 7738 | - | verchromt | - | - | 6|7|8|9|10|11|12|13|6 - 24 | Chrom-Vanadium- Stahl | |
312.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | DIN 3113-A|DIN ISO 3318|DIN ISO 7738 | - | verchromt | - | - | 7|8|9|10|11|12|13|14|7 - 27 | Chrom-Vanadium- Stahl |
Loading...
Artikelausführung | Hahnenfußschlüsselsatz |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
DIN-Norm
Werkstoff (Details)
Materialeigenschaften
Größe (Schraubenschlüssel)
Schraubenschlüsselgröße
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften