Teilenummer
|
---|
92 27 61 |
92 27 62 |
92 37 64 |
92 67 63 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Form (Pinzette) | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.70 € | 1 | auf Anfrage | 130 | Spitz. extra fein | Isoliert bis 1000 V. extra feine Spitzen. Gerade. matt Greifflächen | 30 | ||
21.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 150 | Spitz. fein | Isoliert bis 1000 V. gerade. fein gezackte Greifflächen | 40 | ||
21.99 € | 1 | 3 Arbeitstage | 150 | Spitz. gebogen (45° ). fein | Isoliert bis 1000 V. um 45° abgewinkelt. Greifflächen fein gezahnt | 30 | ||
21.70 € | 1 | auf Anfrage | 145 | Gerundet | Isoliert bis 1000 V. gerade. gezackte Greifflächen | 40 |
Loading...
Werkstoff (Details) | Tauchisoliert | Werkstoff | Federstahl | Materialeigenschaften | isoliert |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | VDE- Pinzette |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Form (Pinzette)
Ausführung (verschied.)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften