SMD-Pinzette

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

92 02 54

Teilenummer
92 02 54
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.71 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenweite(mm) 1 Werkstoff (Details) Chrom / Nickel- Stahl: Rostfreier Stahl. antimagnetisch (18/10) Werkstoff Chrom-Nickel- Stahl
Materialeigenschaften rostfrei Größe (Breite)(mm) 1 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 115
Artikelausführung SMD- Pinzette Form (Pinzette) Spitz. gebogen (45° ) Spitzengröße(mm) 1
Ausführung 92 02 54 Ausführung (verschied.) SMD abgewinkelt 45° 1 mm. mit integriertem Griffprofil für zylindrische Bauteile mit einem Durchmesser von 0,6 mm Gewicht(g) 20

Sie befinden sich auf der Seite für SMD-Pinzette, die Teilenummer ist 92 02 54.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 92 02 54.

Technischer Support