Teilenummer
|
---|
2506000 |
2576000 |
2577000 |
2578000 |
2580000 |
2581000 |
2582000 |
2583000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser (Senker) (mm) | Material (Bohrer) | Größe (⌀) (mm) | Schaft-ø (mm) | Werkzeughalter (Bohrer) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | HSS | 16 | 8 | Zylinder | |
4.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | Werkzeugstahl | - | - | 6,3 mm (1/4 ") | |
4.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | Werkzeugstahl | - | - | 6,3 mm (1/4 ") | |
5.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 19 | Werkzeugstahl | - | - | 6,3 mm (1/4 ") | |
7.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | HSS | - | - | 6,3 mm (1/4 ") | |
9.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | HSS | - | - | 6,3 mm (1/4 ") | |
3.64 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | Werkzeugstahl | - | - | 6,3 mm (1/4 ") | |
7.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | HSS | - | - | 6,3 mm (1/4 ") |
Loading...
Winkel(°) | 45 | Materialeignung | Metall| Holz | Artikelausführung | Senken |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser (Senker)(mm)
Material (Bohrer)
Größe (⌀)(mm)
Schaft-ø(mm)
Werkzeughalter (Bohrer)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften