Schlagbohrer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

600713500

Teilenummer
600713500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

308.12 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schlagzahl (maximal)(/Minute) 4500 Funktionen (Elektrowerkzeuge) Automatische Laststeuerung | Roto-Stopp | Aufprall-Stopp Auswirkung (maximal)(J) 3.4
Maximaler Bohrungsdurchmesser(mm) (Holz/ Stahl/ Stein / Beton) 35/13/68/28 Betriebsspannung(V) 230 Funktionen des Elektrowerkzeugs inkl. Fall
Leistung(W) 1100 Artikelausführung Schlagbohrer Werkzeughalter SDS-plus
Drehmoment (maximal)(Nm) 18 Übersetzung 2-Gang Ausführung UHEV2860-2 schnell
Gewicht, Information ohne Kabel Gewicht(g) 3300.0

Sie befinden sich auf der Seite für Schlagbohrer, die Teilenummer ist 600713500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 600713500.

Technischer Support