Teilenummer
|
---|
600697510 |
600878500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schlagzahl (maximal) (/Minute) | Funktionen (Elektrowerkzeuge) | Auswirkung (maximal) (J) | Maximaler Bohrungsdurchmesser (mm) | Funktionen des Elektrowerkzeugs | Leistung (W) | Drehzahl | Drehmoment (maximal) (Nm) | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4200 | Aufprallstopp | Roto-Stopp | 2.8 | (Holz/ Stahl/ Stein / Beton) 32/13/68/26 | inkl. Fall | inkl. Zubehör | 800 | (1./2. Gang) 0 - 1050/0 - 2500 / Minute | 18 | UHE 2660-2 Schnellverstellung | ||
360.53 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4400 | Roto Stop | Impact Stop | 3.2 | (Holz/ Stahl/ Stein / Beton) 32/13/68/28 | inkl. Fall | 880 | 0 - 1150 / Minute | - | KHE2860 schnell |
Loading...
Betriebsspannung(V) | 230 | Artikelausführung | Hammerbohrmeißel | Werkzeughalter | SDS-plus |
---|---|---|---|---|---|
Übersetzung | 2-Gang | Gewicht, Information | ohne Kabel | Gewicht(g) | 3100.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schlagzahl (maximal)(/Minute)
Funktionen (Elektrowerkzeuge)
Auswirkung (maximal)(J)
Maximaler Bohrungsdurchmesser(mm)
Funktionen des Elektrowerkzeugs
Leistung(W)
Drehzahl
Drehmoment (maximal)(Nm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften