SDS-plus Bohrhammer-Kombination, Bohrhammer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

600659000

Teilenummer
600659000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

442.57 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schlagzahl (maximal)(/Minute) 4470 Funktionen (Elektrowerkzeuge) Roto Stop | Impact Stop Auswirkung (maximal)(J) 3.1
Maximaler Bohrungsdurchmesser(mm) (Holz/ Beton / Stahl/ Mauerwerk) Stative 35/32/13/82 Betriebsspannung(V) 230 Funktionen des Elektrowerkzeugs inkl. Fall
Leistung(W) 800 Artikelausführung Hammerbohrer Combo Drehzahl(U/min) 0 - 1150
Werkzeughalter SDS-plus Übersetzung 1-Gang Ausführung KHE 3251
Gewicht(g) 3500.0

Sie befinden sich auf der Seite für SDS-plus Bohrhammer-Kombination, Bohrhammer, die Teilenummer ist 600659000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 600659000.

Technischer Support