Digitaler Messschieber

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7-511

Teilenummer
7-511
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

48.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) DIN-Norm DIN 862 Werkstoff Stahl
Materialeigenschaften rostfrei Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 235 Artikelausführung Digitaler Bremssattel
lesen(mm) 0.01 Lesereichweite (maximal)(mm) 150 Länge (maximal)(mm) 40
Gewicht(g) 300

Sie befinden sich auf der Seite für Digitaler Messschieber, die Teilenummer ist 7-511.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7-511.

Technischer Support