• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kiste (leer)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
536
537
BP.C16
BP.Z8PB
BP.Z46APB
BT.11GPB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Werkstoff (Details) Werkstoff Maximale Tragfähigkeit (Gewicht)
(kg)
Anzahl der Einsätze Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Menge
(l)
Gewicht
(g)

35.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot schwarz----23727148115.252100.0

48.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot schwarz----26027360325.52800.0

27.97 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot | SchwarzKunststoffKunststoff-1185199411-1100

43.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz | rot-Polycarbonat (PC)-10106335422-1800

74.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz-Kunststoff-32324244454363100

83.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot | Schwarz-Stahl30-215220470-5000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Kiste (leer)

Technischer Support