Teilenummer
|
---|
2731000 |
2732000 |
7261000 |
7262000 |
7603010 |
7604010 |
7605010 |
7612010 |
7618010 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrfunktionen | Bohrungsdurchmesser (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Schaft-ø (mm) | Werkzeughalter (Bohrer) | Gesamtlänge (mm) | Arbeitslänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Tiefe | 6 | - | 6 | 6 | Zylinder | - | - | |
7.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Tiefe | 8 | - | 8 | 8 | Zylinder | - | - | |
1.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 3 | 65 | 3 | - | 6,3 mm (1/4 ") | 65 | - | |
2.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 4 | 75 | 4 | - | 6,3 mm (1/4 ") | 75 | - | |
2.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 3 | 61 | 3 | 3 | Zylinder | 61 | 33 | |
2.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 4 | 75 | 4 | 4 | Zylinder | 75 | 43 | |
2.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 5 | 86 | 5 | 5 | Zylinder | 86 | 52 | |
3.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 12 | 151 | 12 | - | Zylinder | 151 | 97 | |
8.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 18 | 180 | 18 | - | Zylinder | 180 | 120 |
Loading...
Material (Bohrer) | Chrom-Vanadium- Stahl | Materialeignung | Holz | Artikelausführung | Holz |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrfunktionen
Bohrungsdurchmesser(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Schaft-ø(mm)
Werkzeughalter (Bohrer)
Gesamtlänge(mm)
Arbeitslänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften