Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7680010
Bohrungsdurchmesser(mm) | 8 | Material (Bohrer) | Chrom-Vanadium- Stahl | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (⌀)(mm) | 8 | Artikelausführung | Schalungsbits | Schaft-ø(mm) | 6|6 |
Werkzeughalter (Bohrer) | Zylinder | Gesamtlänge(mm) | 400 | Arbeitslänge(mm) | 350 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schalungsbits, die Teilenummer ist 7680010.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7680010.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften