CV Kreissägeblatt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6264000

Teilenummer
6264000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrungs-ø(mm) 20 Kreissägeblatt 150 x 20 mm Werkstoff Chrom-Vanadium- Stahl
Materialeignung Holz Anzahl der Zahnräder 100 Größe (⌀)(mm) 150
Artikelausführung CV Kreissägeblatt Zahnform Scandi mahlt

Sie befinden sich auf der Seite für CV Kreissägeblatt, die Teilenummer ist 6264000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6264000.

Technischer Support