Matrize metrisch (Präzision)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03923
03934
03941
03953
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw size (Nominal) Schrauben-Ø
(mm)
Größe (Höhe)
(mm)
Größe (⌀)
(mm)

19.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage M12 x 1.511.851038

25.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Mf16 / M16 x 1.515.851445

23.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Mf20 / M20 x 1.519.851445

58.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Mf25 / M25 x 1.524.851655

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

DIN-Norm DIN 223 Gefälle(mm) 1.5 Material (Bohrer) HSS
Artikelausführung Die Standards In Übereinstimmung mit DIN 223 und EN 22568 Fadenhändigkeit Schneiden mit der rechten Hand
Gewindeausführung metrisch (Präzision)

Technischer Support