Teilenummer
|
---|
10711 |
10721 |
10723 |
10734 |
70511 |
70531 |
70543 |
70562 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | DIN-Norm | Form des Endschnitts | Material (Bohrer) | Standards | Fadenhändigkeit | Gewindeausführung | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | HSS | - | Schneiden mit der rechten Hand | metrisch|M3 - M12 | - | |
104.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | HSS | - | - | metrisch|M3 - M12 | - | |
257.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN 352 | - | HSS | DIN 352 HSS. DIN 223 B HSS. DIN 255. DIN 1814. | Schneiden mit der rechten Hand | metrisch|M3 - M20 | - | |
91.76 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN 352|DIN 223|DIN 225|DIN 1814 | - | HSS | - | Schneiden mit der rechten Hand | metrisch|M3 - M12 | - | |
257.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN 352 | - | HSS | - | Schneiden mit der rechten Hand | metrisch | HSS | |
114.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | HSS | - | - | metrisch | - | |
180.81 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | DIN 376|DIN 371 | Form B | HSS-E | - | Schneiden mit der rechten Hand | metrisch | - | |
153.41 € | 1 | Verfügbar | 59 Arbeitstage | DIN 352 | - | HSS | - | Schneiden mit der rechten Hand | metrisch | - |
Loading...
Artikelausführung | Tippen Sie auf Toolkit |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
DIN-Norm
Form des Endschnitts
Material (Bohrer)
Standards
Fadenhändigkeit
Gewindeausführung
Ausführung (verschied.)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften