• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Doppelendfähren Kiste - Set

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05006170001

Teilenummer
05006170001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall length (mm) 161 Klingenlänge(mm) 80 Ausführung der Schneide rund
DIN-Norm DIN EN 60900 Abtrieb Torx Sockel EN-Norm EN 60900
Griff-ø(mm) 26 Griffmaße handhaben 81 x 26 mm (LxØ) Grifflänge(mm) 81
Werkstoff (Details) Gunmetal - isoliert Werkstoff Werkzeugstahl Materialeigenschaften legiert/matt vernickelt-verchromt
Artikelausführung Torx-Schraubendreher Einsatzbereich (Schraubendreher) VDE Schraubenzieherfunktionen Mehrzweck-Werkzeuggriff
Größe (Schraubendreher) T 10 Standards IEC 60900: 2004

Sie befinden sich auf der Seite für Doppelendfähren Kiste - Set, die Teilenummer ist 05006170001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05006170001.

Technischer Support